A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 216
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Manuális max., Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP54
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 3000, Védettség: IP66
Termosztát, RT2
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT3
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT3
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66
Termosztát, RT3
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 8000, Védettség: IP66
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Manuális max., Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP54
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 8000, Védettség: IP66
Termosztát, RT101
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 10000, Védettség: IP66
Termosztát, RT4
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66
Termosztát, RT4
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66
Termosztát, RT106
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 20 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT106
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 20 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT106
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 20 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66
Termosztát, RT106
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 20 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 3000, Védettség: IP66
Termosztát, RT7
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT7
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66
Termosztát, RT7
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 8000, Védettség: IP66
Termosztát, RT108
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 30 - 140, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT8
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -20 - 12, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT9
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -45 - -15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT11
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 0, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66
Termosztát, RT12
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 10, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT13
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 0, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT14E
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT14
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT14
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 3000, Védettség: IP66
Termosztát, RT14
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP66
Termosztát, RT14
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 8000, Védettség: IP66
Termosztát, RT14
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 10000, Védettség: IP66
Termosztát, RT15
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 8 - 32, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT17
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - -15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66
Termosztát, RT34
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP66
Termosztát, RT101E
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT107
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 70 - 150, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66
Termosztát, RT107
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 70 - 150, Reszet funkció: Manuális max., Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP54