Több megjelenítése
Pressure Switches

Megjelenített termékcsoportok száma: 296

017-140066

Nyomáskapcsoló, RT200

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.2 - 6, Differencia [bar]: 0.25 - 1.2, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

017-140166

Nyomáskapcsoló, RT116

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1 - 10, Differencia [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

017-140266

Nyomáskapcsoló, RT112

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differencia [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7

017-140666

Nyomáskapcsoló, RT116

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1 - 10, Differencia [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktus funkció: SPDT arany, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

017-140766

Nyomáskapcsoló, RT121

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -1 - 0, Differencia [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7

017-140866

Nyomáskapcsoló, RT5

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4 - 17, Differencia [bar]: 1.2 - 4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

017-140966

Nyomáskapcsoló, RT110

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.2 - 3, Differencia [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7

017-141566

Nyomáskapcsoló, RT112

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differencia [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7

017-141666

Nyomáskapcsoló, RT116

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1 - 10, Differencia [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

017-141866

Nyomáskapcsoló, RT121

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -1 - 0, Differencia [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7

Megjelenítés: