Megjelenített termékcsoportok száma: 20

180X5224

Filter housing 10''

Áramlás [gpm] [max.]: 7.9, Áramlás [l/min] [max.]: 30, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 1.8, null: ¾” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ¾” BSP, 311 mm

180Z0081

Pre filter

Áramlás [gpm] [max.]: 22.5, Áramlás [l/min] [max.]: 85, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 5.1

180Z0082

Filter housing 20''

Áramlás [gpm] [max.]: 44.9, Áramlás [l/min] [max.]: 170, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 10.2, null: 1½” BSP, Belépő oldali csatlakozás: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Áramlás [gpm] [max.]: 15.6, Áramlás [l/min] [max.]: 60, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 3.6, null: ¾” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Áramlás [gpm] [max.]: 4, Áramlás [l/min] [max.]: 15, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 0.9, null: ½” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Áramlás [gpm] [max.]: 264, Áramlás [l/min] [max.]: 1000, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 60, Belépő oldali csatlakozás: 3" Vic. Vágott horony, 1384 mm

Megjelenítés: