Megjelenített termékcsoportok száma: 528

032H8019

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H801902

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: CE, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8025

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8027

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8029

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8039

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8041

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8043

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8047

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, EPDM

Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8049

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NO, G, 1/8, 0.06 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8051

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NO, G, 1/8, 0.12 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8053

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NO, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8057

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NO, G, 1/8, 0.2 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8067

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, Karima, 0.11 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

032H8085

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

032H8087

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.07 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

032H8089

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

032H8095

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

032H8097

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.07 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

032H8099

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

Megjelenítés: