A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 9
Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38, Illesztővarratos
Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28
Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38, Hegesztötokos
Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28
Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38, Hegesztötokos
Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28
Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38, NPT
Csatlakozás típusa: NPT, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28