A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 244
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 21 bar, 14 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 21, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 14, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 25 bar, 20 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 25, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Csúszósarucsatlakozók, Védettség: IP40
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 24 bar, 17 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 24, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 17, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 28 bar, 21 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 28, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 21, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 27.5, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 19.2, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 28 bar, 20 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 28, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 24 bar, 17.5 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 24, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 17.5, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 26 bar, 20 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 26, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 28 bar, 21 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 28, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 21, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Csúszósarucsatlakozók, Védettség: IP40
Patronnyomáskapcsoló, ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 3.7, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 2.7, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65