A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 13
Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 2 pc, 5 mm
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 2, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1/2 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in, Furatok száma: 2, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1/2 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in, Furatok száma: 3, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 2 pc, 5 mm
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 2, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 3 pc, 5 mm
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 3, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5