Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.A munkamenet lejárta
A rendszer kijelentkeztette, mert 120 percig tétlen volt.
Ön a (z) {0} boltban van.
Megjelenített termékcsoportok száma: 36
RAVK
Szorítógyűrűs csatlakozók, G 1 A
Csőszorító csatl. VMT DN20-hoz fi 18x1
Csőszorító csatl. VMT DN20-hoz fi 22x1
Szorítógyűrűs csatlakozók, G 1 1/4 A
Csőszorító csatl. VMT DN25-höz fi 28x1
RAVI, 43 °C - 65 °C, 2.0 m
RAVI PN10 43-65/2m
RAVI PN10 43-65/2m, I-p
RAVK, 25 °C - 65 °C, 2.0 m
RAVK PN16 25-65/2m
RAVK, 25 °C - 45 °C, 2.0 m
RAVK PN16 25-45/2m
AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5.0 m
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Sárgaréz tok
Megjelenítés: