A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 28
AVQT, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.03 - 0.90, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 menetes előremenő/vissz.
AVQT, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 1.60, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 menetes előremenő/vissz.
AVQT, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 2.40, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 15/4 /0,2 menetes előremenő/vissz.
AVQT, PN 25, DN 20, Térfogatáram [m³/h]: 0.16 - 3.50, Külső menet, G 1 A, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 menetes előremenő/vissz.
AVQT, PN 25, DN 25, Térfogatáram [m³/h]: 0.20 - 4.50, Külső menet, G 1 1/4 A, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 25/8 /0,2 menetes előremenő/vissz.
AVQT, PN 25, DN 32, Térfogatáram [m³/h]: 0.40 - 10.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 karimás előremen./vissza.
AVQT, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 0.80 - 12.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
AVQT, PN 25, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 0.80 - 15.00, Karima, Beépítési változat: szabad
AVQT PN25 50/25 /0,2 karimás előremen./vissza.
AVQMT, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.01 - 0.18, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 menetes előremenő/vissz.
AVQMT, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.02 - 0.40, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
AVQMT PN25 15/1 /0,2 menetes előremenő/vissz.