Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.A munkamenet lejárta
A rendszer kijelentkeztette, mert 120 percig tétlen volt.
Ön a (z) {0} boltban van.
Megjelenített termékcsoportok száma: 9
ESMT, Pt 1000
ESMT, Pt 1000 külső hőmérséklet érzékelő
ESM-10, Érzékelőtípus: Helyiség, Pt 1000
ESM-10 - Helyiség hőmérséklet érzékelő
ESM-11, Pt 1000
ESM-11 - Felületi hőmérséklet érzékelő csövekhez
ESMU-100, Pt 1000
ESMU-100 - Merülő érzékelő, 100 mm, réz
ESMU-250, Pt 1000
ESMU-250 - Merülő érzékelő, 250 mm, réz
ESMU-100, Pt 1000, Rozsdamentes acél
ESMU-100 - Merülő érzékelő, 100 mm, rozsdamentes acél
ESMU-250, Pt 1000, Rozsdamentes acél
ESMU-250 - Merülő érzékelő, 250 mm, rozsdamentes acél
ESMB-12, Pt 1000
ESMB-12 - Univerzális hőmérséklet érzékelő
ESMC, Pt 1000
ESMC Pt 1000 felületi hőmérséklet érzékelő
Megjelenítés: