Négyutas váltószeleptekercs, STF-01AJ542UB1

061L2114

Tápfeszültség [V] AC: 220, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP54

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.143 Kilogram
Nettó súly 0.136 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.163 Liter
EAN 5702428272544

 

China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Ipari csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kábelhossz 39.37 in
Kábelhossz [m] 1 m
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -4 °F
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [max.] 1.96 nm
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [min.] 1.47 nm
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szigetelési osztály B
Termékcsoport 4-way reversing valves
Terméknév Négyutas váltószeleptekercs
Tápfeszültség [V] AC 220 V
Típus STF
Típusjelölés STF-01AJ542UB1
UK RoHS compliance Out of scope
UL jóváhagyói fájlnév MH12113
MH19650
Védettség IP54
Áramfogyasztás [W] 6 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality