Sockets and Saddles

Megjelenített termékcsoportok száma: 11

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGR, ½ in, NPT

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35.0, Max. Üzemi nyomás [psig]: 500, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méretek: ½ in

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGR, 3/4, G

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35.0, Max. Üzemi nyomás [psig]: 500, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méretek: 3/4

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGR, ¾ in, NPT

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35.0, Max. Üzemi nyomás [psig]: 500, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méretek: ¾ in

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGRN, ½ in, NPT

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35.0, Max. Üzemi nyomás [psig]: 500, Nedvességjelző: N típusú indikátor, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méretek: ½ in

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGRN, 1/2, G

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35.0, Max. Üzemi nyomás [psig]: 500, Nedvességjelző: N típusú indikátor, Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méretek: 1/2

Megjelenítés: