Nyomáskülönbség kapcsoló, MP55
Nyomáskülönbség kapcsoló, MP55

060B017066

A termék gyártása megszűnt.

Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.30 - 4.50, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP20, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.75 kg
Nettó súly 0.66 kg
EAN 5702428365505

 

Ammónia alkalmazása Nem
Azonos termék 060B101466
Beállítás Kikapcsolás a nyomás csökkenésének esetében
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete Pg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 2 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,0 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–1,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–1,5 mm2
Gyári beállítás [bar] 0.65 bar
Gyári beállítás [psig] 9 psig
Hűtőközeg(ek) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507C
R513A
R449B
R515B
Kapocs terhelhetőség AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Kontaktus funkció SPDT
Készülék Hőidőrelé
Körny. Hőm. megjegyzés Membrán max. 100 °C/212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 17 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 245 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 22 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 319 psig
Mennyiség csomagolási módonként 21 pc
Nyomás csatlakozás mérete ¼ in
Nyomás csatlakozás szabványa DIN 8906
Nyomás csatlakozás típusa Kúpos
Nyomás male/female Apa
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.] 4.5 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.] 0.3 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.] 0.45 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.] 0.03 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.] 65 psi
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.] 4.3 psi
Relé kioldási ideje [s] 45 "
Reszet funkció Manuális min.
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány CCC
CE
EAC
GL
LVD
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
Termékcsalád neve MP
Termékcsoport Kapcsolók és termosztátok
Termékleírás Diff. Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskülönbség kapcsoló
Terméktartozékok Általános tartozékok
Típus MP55
UL által jóváhagyott hűtőközegek R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Védettség IP20
Érintkező differencia[bar] 0.2 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.] 12 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.] -1 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.] 175 psig
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.] -15 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality