Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

Funkció: AKV, PE, 5 relé, kijelző, Termékjellemzők: CO2-komp.; Pe-jel; S2 befecskendezésvezérlés, Kommunikáció típusa: MODBUS; Opcionális LON, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.84 kg
Nettó súly 0.35 kg
EAN 5702428523639

 

Alkalmazási terület Hűtésvezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc] 6 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc] 1 pc
Azonos termék 084B4183
Beépített kommunikáció MODBUS
Csomagolási formátum Multi-csomag
Digitális bemenetek (DI) [pc] 3 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc] 6 pc
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció AKV, PE, 5 relé, kijelző
Hőm. Érzékelő támogatása NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa MODBUS
Opcionális LON
Kommunikációs kártya opció LON RS485
Készülék <NULL>
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Nyomás- Távadó támogatás RACIOMETRIKUS
Szabályozó típusa Hűtőbútor vez. egytekercses, Dis
Szelep kimenet típusa AKV
Tanúsítvány C-TICK
CE
Teljesítményfelvétel [VA] 5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Termékjellemzők CO2-komp.
Pe-jel
S2 befecskendezésvezérlés
Terméknév Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV)
Tápfeszültség [V] AC [max.] 230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 115 V
Típus AK-CC55 Single Coil UI
Érzékelő csatlakozás Csavaros sorkapcsok

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality