Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

Funkció: 3xAKV, PE, 4 relé, Termékjellemzők: CO2-komp.; Pe-jel; S2 befecskendezésvezérlés, Kommunikáció típusa: MODBUS; Opcionális LON, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.51 kg
Nettó súly 0.32 kg
EAN 5702428523646

 

Alkalmazási terület Hűtésvezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc] 7 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc] 1 pc
Azonos termék 084B4184
Beépített kommunikáció MODBUS
Csomagolási formátum Multi-csomag
Digitális bemenetek (DI) [pc] 2 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc] 7 pc
Elpárologtatók max. száma 3 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció 3xAKV, PE, 4 relé
Hőm. Érzékelő támogatása NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző elöl Nem
Kommunikáció típusa MODBUS
Opcionális LON
Kommunikációs kártya opció LON RS485
Készülék <NULL>
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Nyomás- Távadó támogatás RACIOMETRIKUS
Szabályozó típusa Hűtőbútor vez. többtekercses
Szelep kimenet típusa AKV
Tanúsítvány C-TICK
CE
Teljesítményfelvétel [VA] 5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Termékjellemzők CO2-komp.
Pe-jel
S2 befecskendezésvezérlés
Terméknév Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV)
Tápfeszültség [V] AC [max.] 230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 115 V
Típus AK-CC55 Multi Coil
Érzékelő csatlakozás Csavaros sorkapcsok

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality