Túlhevítés-szabályozó, EKE 1D
080G5360
Digitális bemenetek (DI) [pc]: 2, Analóg bemenetek (AI) [pc]: 2, Nyomásérzékelő támogatása: Raciometrikus 0,5–4 V DC, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Hőmérséklet-érzékelők száma: 2, Nyomásérzékelők száma: 1, Kommunikáció típusa: CANBUS