OP-MPXM162MLP00E

114X4434

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 218 Kilogram
Nettó súly 169 Kilogram
Folyadékmennyiség 1749.15 Liter
EAN 5702428564403

 

Alkalmazások MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ076T4
Contain batteries No
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-MPXM162MLP00E
Elektromos kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Feszültség 50 Hz [V] 380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 415 V
Folyadék befecskendezés Igen
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 3/4 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 3
Fázisok száma (kompresszor) 3
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] 66 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 46 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 77 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 10.78 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 7 to 11 kW
Hossz [mm] 650 mm
Hűtőközeg(ek) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
In scope of WEEE Yes
Kompresszor tápellátása [V] 400/3/50
Kondenzátor belső térfogata 1.97 mm³
Kondenzátor típusa J7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
LRA 140 A
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 9500 m³/h
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 16.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MCC 25 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MPXM162MLP00E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] 380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] 415 V
Number of receivers 1
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 17.9 A
SCIP dosszié szám 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP dosszié terméknév OPTYMA P00 G7 J7
Szegmenshasználat Közepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 1835 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1 1/8 in
Tartály űrtartalma [L] 10 L
Tartály jóváhagyás CE
Technológia Scroll
Teljes magasság [mm] 966 mm
Teljesítményszabályozás Állandó fordulatszámú
Termékcsoport Condensing Units
Terméknév Package unit
Típus Optyma™ Plus P00
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 130 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 220 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.96 A
Ventilátor átmérője [mm] 500 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa H4
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 230 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 500 mm
Ventilátorok száma 2
Változat P00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality