OP-MPTM018DXP00G

114X4115

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 75 Kilogram
Nettó súly 55 Kilogram
Volume 426.4 Liter
EAN 5702424287771

 

Alkalmazások MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DX18Tba
Condenser volume (L) 0.39
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-MPTM018DXP00G
Elektromos kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Feszültség 50 Hz [V] 187 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 255 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 187 V
Filter Drier Volume (L) 0.17
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 1/2 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 1
Fázisok száma (kompresszor) 1
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 38 dBA
Hossz [mm] 406 mm
Hűtőközeg(ek) R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] 230/1/50
Kondenzátor belső térfogata 0.39 L
Kondenzátor típusa A7
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 2200 m³/h
MCC 9 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-MPTM018DXP00G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 255 V
Product Name Description Package unit
Receiver type Vertical
Sebességplatform Fixed-speed
Szegmenshasználat Közepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 941 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1/2 in
Tanúsítvány CE
Tartály űrtartalma [L] 1.3 L
Tartály jóváhagyás CE
EAC
Teljes magasság [mm] 650 mm
Teljesítményszabályozás Állandó fordulatszámú
Termékcsoport Condensing Units
Típus Optyma™ Plus P00 (A2L)
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 25 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 60 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilátor átmérője [mm] 450 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa H1
Ventilátorlapát mérete [mm] 365 mm
Ventilátorok száma 1
Volume (L) 0.058 L
Változat P00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality