OP-LPHC048NTP00E

114X3232

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 115 Kg
Nettó súly 99 Kg
Volume 729.6 Liter
EAN 5702428565073

 

Alkalmazások LBP
Compressor model NTZ048-4
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-LPHC048NTP00E
Elektromos kód E
Family Optyma™ Plus
Feszültség 50 Hz [V] 380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 415 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 3/8 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 3
Fázisok száma (kompresszor) 3
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 41 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 72 dBA
Hossz [mm] 480 mm
Hűtőközeg(ek) R404A
R507A
Kompresszor tápellátása [V] 400/3/50
Kondenzátor típusa C6
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 3000 m³/h
MCC 4.8 A
Model number OP-LPHC048NTP00E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] 380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] 415 V
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 3.4 A
Régió Afrika
Ázsia
Európa
Közel-Kelet
Pacific
Szegmenshasználat Kis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 1053 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 5/8 in
Tanúsítvány CE
Tartály űrtartalma [L] 4.2 L
Tartály jóváhagyás CE
Technológia Dugattyús
Teljes magasság [mm] 760 mm
Termékcsoport Condensing Units
Típus Optyma™ Plus P00
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 68 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 110 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilátor átmérője [mm] 400 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa H2
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 230 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 400 mm
Ventilátorok száma 1
Változat EVO2

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality