VHS készletek, 15, Sarok, RAS-D
013G4777
Készlet RAS-D érzékelővel, VHS-UN szeleppel, négyszögletes burkolattal, adapterrel
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Készlet RAS-D érzékelővel, VHS-UN szeleppel, négyszögletes burkolattal, adapterrel
Bruttó tömeg | 1.01 Kg |
Nettó súly | 1.01 Kg |
Volume | 1.729 Liter |
EAN | 5702420046464 |
Bruttó tömeg | 1.01 Kg |
Nettó súly | 1.01 Kg |
Volume | 1.729 Liter |
EAN | 5702420046464 |
A készlet tartalma | Valve, sensor, valve cover |
Bemeneti csatlakozóméret | G 3/4 A |
Description | Készlet RAS-D érzékelővel, VHS-UN szeleppel, négyszögletes burkolattal, adapterrel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Felépítés | Sarok |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozóméret | R 1/2 |
Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Max] | 0.48 m³/h |
Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Min] | 0.02 m³/h |
Kv-értékek [m³/h] [Max] | 0.57 m³/h |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.6 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV típusa | Integrated |
SCIP dosszié szám | ff6d2968-ed4a-4f82-ac38-d6377ec58d84 |
SCIP dosszié terméknév | RAS-D & VHS Set 1 |
Szelepméret | 15 |
Szeleptípus | VHS |
Szín | Króm |
Termékcsoport | VHS valves |
Típus | VHS sets |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Érzékelő felépítése | RAS-D |
Érzékelőtípus | Termosztatikus érzékelő |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
A készlet tartalma | Valve, sensor, valve cover |
Bemeneti csatlakozóméret | G 3/4 A |
Description | Készlet RAS-D érzékelővel, VHS-UN szeleppel, négyszögletes burkolattal, adapterrel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Felépítés | Sarok |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozóméret | R 1/2 |
Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Max] | 0.48 m³/h |
Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Min] | 0.02 m³/h |
Kv-értékek [m³/h] [Max] | 0.57 m³/h |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.6 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV típusa | Integrated |
SCIP dosszié szám | ff6d2968-ed4a-4f82-ac38-d6377ec58d84 |
SCIP dosszié terméknév | RAS-D & VHS Set 1 |
Szelepméret | 15 |
Szeleptípus | VHS |
Szín | Króm |
Termékcsoport | VHS valves |
Típus | VHS sets |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Érzékelő felépítése | RAS-D |
Érzékelőtípus | Termosztatikus érzékelő |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |