VHS készletek, 15, Egyenes, RAS-D

013G4752

Készlet RAS-D érzékelővel, VHS-UN szeleppel, négyszögletes burkolattal, adapterrel

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.984 Kg
Nettó súly 0.908 Kg
Volume 1.769 Liter
EAN 5702420046402

 

A készlet tartalma Valve, sensor, valve cover
Bemeneti csatlakozóméret G 3/4 A
Description Készlet RAS-D érzékelővel, VHS-UN szeleppel, négyszögletes burkolattal, adapterrel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Felépítés Egyenes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti csatlakozóméret R 1/2
Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Max] 0.48 m³/h
Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Min] 0.02 m³/h
Kv-értékek [m³/h] [Max] 0.57 m³/h
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.6 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusa Integrated
SCIP dosszié szám 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070
SCIP dosszié terméknév RAS-D & VHS Set 2
Szelepméret 15
Szeleptípus VHS
Szín Króm
Termékcsoport VHS valves
Típus VHS sets
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Érzékelő felépítése RAS-D
Érzékelőtípus Termosztatikus érzékelő
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality