A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 23
Csatlakozó készletek, Csőkészlet, Összes egyedi tervezésű szelep
Csőkészlet, Ø 12 mm, ½" csatlakozó alkatrészek
Csatlakozó készletek, Fali rozetta, RA-URX, RLV-X-hez
Készlet standard bekötéshez 2 kerek rozettával és 1 burkolócsővel
Csatlakozó készletek, Fali rozetta, RA-URX, RLV-X-hez
Készlet standard bekötéshez 2 kerek rozettával és 1 burkolócsővel
Csatlakozó készletek, Padlórozetta, VHX-DUO, VHX-MONO
Készlet 50 mm-es padlóbekötéshez 1 négyszögletes rozettával és 2 burkolócsővel
Csatlakozó készletek, Padlórozetta, VHX-DUO, VHX-MONO
Készlet 50 mm-es padlóbekötéshez 1 négyszögletes rozettával és 2 burkolócsővel
Tartozékok dizájntermékekhez, O-gyűrű, Sarok VHX-MONO-hoz. Sarok VHX-DUO-hoz (két készlet szükséges)
O-gyűrű sarok VHX-hez és VHX támcsavarhoz (2 db 22,3x2,4; 1 db 18,0x3,0)
Tartozékok, VHS-szelepek, Burkolat, Sarok, Fehér RAL 9016
Sarokváltozatú burkolat karimával, fehér RAL 9016, nedves lakkozásra alkalmas.