OD B, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 45 °
030B0060
1.35GAL 45B OD
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
1.35GAL 45B OD
Bruttó tömeg | 0.03 kg |
Nettó súly | 0.03 kg |
EAN | 5702425006135 |
Bruttó tömeg | 0.03 kg |
Nettó súly | 0.03 kg |
EAN | 5702425006135 |
Capacity [kg/h] | 5.17 kg/h |
Capacity [USgal/h] | 1.35 gal/h |
CEN | No |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Filter grade [µm] | 75 |
Filter type | Sinter |
LE anti-drip valve | No |
Leírás | 1.35GAL 45B OD |
Material type | Bronz |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Shape | Conical |
Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
Spray angle [°] | 45 ° |
Spray pattern | Semi solid |
spray pattern marking | B |
Termékcsoport | Oil Nozzles |
Típus | OD B |
Capacity [kg/h] | 5.17 kg/h |
Capacity [USgal/h] | 1.35 gal/h |
CEN | No |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Filter grade [µm] | 75 |
Filter type | Sinter |
LE anti-drip valve | No |
Leírás | 1.35GAL 45B OD |
Material type | Bronz |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Shape | Conical |
Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
Spray angle [°] | 45 ° |
Spray pattern | Semi solid |
spray pattern marking | B |
Termékcsoport | Oil Nozzles |
Típus | OD B |