Termékadatok

Bruttó tömeg 0.03 kg
Nettó súly 0.03 kg
EAN 5702425002281

 

Capacity [kg/h] 3.31 kg/h
Capacity [USgal/h] 0.85 gal/h
CEN No
Csomagolási formátum Egyes csomag
Filter grade [µm] 45
Filter type Sinter
LE anti-drip valve No
Leírás 0.85GAL 45B OD
Material type Bronz
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Termékcsoport Oil Nozzles
Típus OD B

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality