A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.A munkamenet lejárta
A rendszer kijelentkeztette, mert 120 percig tétlen volt.
Ha folytatja, akkor bejelentkezik, és megnyílik az alapértelmezett Danfoss áruháza.
Amennyibe folytatja, kijelentkezik a Danfoss PS-ból és a kiválasztott áruházba irányítjuk.
Ön kijelentkezik, mivel nincs kiválasztott országban a megvásárolható hitelesítő adatok.
Ön a (z) {0} boltban van.
Megjelenített termékcsoportok száma: 25
Elektromotoros szelepmozgatók, AMV 13, Tápfeszültség [V] AC: 230
AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
Elektromotoros szelepmozgatók, AMV 13, Tápfeszültség [V] AC: 24
AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Elektromotoros szelepmozgatók, AMV 23, Tápfeszültség [V] AC: 230
AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
Elektromotoros szelepmozgatók, AMV 23, Tápfeszültség [V] AC: 24
AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Elektromotoros szelepmozgatók, AMV 33, Tápfeszültség [V] AC: 230
AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Megjelenítés: