Termékadatok

Bruttó tömeg 1.628 Kg
Nettó súly 1.553 Kg
Volume 4 Liter
EAN 5710104079769

 

A szeleptest anyaga CW 617 N UNI EN 12165
Alkalmazás Lakossági és kereskedelmi távfűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Napenergia hasznosító rendszerek
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek Rp 1 1/4
Csatlakozástípusok Belső menet
Description AMZ 112 BE/KI egyutú, belső menet 24 V DN32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 84 m³/h
Közeg 2. alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg alternatíva Cirkulációs víz
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 110 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Működtető nyomaték [Nm] 10 N-m
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 40 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dosszié terméknév 082G5403
Szelepgolyó anyaga CW 614 N UNI EN 12164
Szeleporsó pozíció Semmi
Szelepszár anyaga CW 614 N UNI EN 12164
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] 6 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] 6 bar
Átmérő [mm] 32 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality