Szelepek távfűtéshez és távhűtéshez

Megjelenített termékcsoportok száma: 52

VM 2, 0.25 m³/h, G 3/4 A

VM 2 PN25 15/0,25 2-járatú ülékes külső menetes

VM 2, 0.40 m³/h, G 3/4 A

VM 2 PN25 15/0,4 2-járatú ülékes külső menetes

VM 2, 0.63 m³/h, G 3/4 A

VM 2 PN25 15/0,63 2-járatú ülékes külső menetes

VM 2, 1.00 m³/h, G 3/4 A

VM 2 PN25 15/1 2-járatú ülékes külső menetes

VM 2, 1.60 m³/h, G 3/4 A

VM 2 PN25 15/1,6 2-járatú ülékes külső menetes

Megjelenítés: