Termix VMTD MIX-B, Típus 1, 16 bar, 120 °C, HMV szabályozó megnevezése: AVTB, Termosztatikus szelep
Termix VMTD MIX-B, Típus 1, 16 bar, 120 °C, HMV szabályozó megnevezése: AVTB, Termosztatikus szelep

144B3841

Termix VMTD MIX-B-1

Termékadatok

Bruttó tömeg 18 kg
Nettó súly 17 kg

 

Alkalmazás típusa HMV, Fűtés, direkt, keverőkör
Burkolat anyaga Fehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opció Extra
Csatlakozási irány Alsó
Fűtés, csatlakozás típusa G belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret 3/4"
Fűtés, csőméret Ø18
Fűtés, szabályozás típusa Termosztatikus + delta p szabályozó
Fűtési kör-szabályozó Termosztatikus szelep
Fűtési szabályozó megnevezése RAVK
Fűtési szivattyú márkája Grundfos
Fűtési szivattyú típusa UPM3
HEX fűtési forraszanyag Vörösréz
HEX fűtéstípus Forrasztott
HMV cirkuláció Nélkül
HMV csatlakozás típusa G belső Menet
HMV csatlakozási méret 3/4"
HMV csőméret Ø18
HMV szabályozás típusa Termosztatikus
HMV szabályozó megnevezése AVTB
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] 5 bar
Hőközpont mérete típusa Típus 1
Hőszigetelő anyag Nélkül
Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C] 90 °C
Leírás Termix VMTD MIX-B-1
Magasság, burkolat nélkül [mm] 550 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm] 550 mm
Mélység, burkolat nélkül [mm] 265 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm] 360 mm
Névleges primer nyomás [bar] 16 bar
Passzdarab Visszatérőbe szerelt hőmennyiségmérő
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min] 0.25 bar
Szélesség, burkolat nélkül [mm] 528 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm] 540 mm
Termékcsoport Kis lakás-hőközpontok
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] 120 °C
Távfűtés csatlakozás mérete 3/4"
Távfűtés csatlakozás típusa G belső Menet
Távfűtés csőméret Ø18
Típus Termix VMTD MIX-B

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality