Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB04-2, Lemezek száma: 80

004B1040

16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termékadatok

Bruttó tömeg 8.348 Kilogram
Nettó súly 8.348 Kilogram
Volume 10.687 Liter
EAN 5702425082467

 

1. oldali csatlakozás hossza [mm] 20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] 248 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm] 20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 16 bar
A forrasztás anyaga Vörösréz
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 2
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -10 °C
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Járatok száma 2
Lemez anyaga 1.4404
Lemezek száma 80
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás DIN ISO 228/1
Product Name Description Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány PED
Teljes magasság lábak nélkül [mm] 296 mm
Teljes szélesség [mm] 93 mm
Termékcsoport Heat exchangers
Típus XB04-2
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L
Vízszintes központi nyílás [mm] 45 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality