Termosztátok, DEVIreg™ 527, Érzékelőtípus: érzékelő nélkül
140F1041
A termék gyártása megszűnt.
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Bruttó tömeg | 0.192 Kg |
Nettó súly | 0.19 Kg |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5703466209103 |
Bruttó tömeg | 0.192 Kg |
Nettó súly | 0.19 Kg |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5703466209103 |
Alkalmazás | Floor heating |
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
Csomag magassága [mm] | 61 mm |
Csomag mélysége [mm] | 163 mm |
Csomag szélessége [mm] | 88 mm |
Description | Devireg 527, ELKO, érzékelőkábel nélkül |
EU RoHS compliance | Yes |
Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
Garancia [év] | 2 |
Hiszterézis (+/-) | 0.4 |
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
Jelzőtípus | LED |
Kijelző (igen/nem) | Nem |
Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.25 W |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Magasság [mm] | 85 mm |
Mélység [mm] | 36 mm |
Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Relékapcsoló | 2 pólusú |
Skálabeállítás | 0 - 6 |
Szabályozási típus | Hiszterézis |
Szélesség [mm] | 85 mm |
Szín | Fehér RAL 9010 |
Tanúsítvány | CE |
Tanúsító társaság | NEMKO |
Termékcsoport | Thermostats |
Termékleírás | DEVIreg™ 527 |
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
Típus | DEVIreg™ 53x series |
UNSPSC-KÓD | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
Érzékelőtípus | érzékelő nélkül |
Alkalmazás | Floor heating |
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
Csomag magassága [mm] | 61 mm |
Csomag mélysége [mm] | 163 mm |
Csomag szélessége [mm] | 88 mm |
Description | Devireg 527, ELKO, érzékelőkábel nélkül |
EU RoHS compliance | Yes |
Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
Garancia [év] | 2 |
Hiszterézis (+/-) | 0.4 |
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
Jelzőtípus | LED |
Kijelző (igen/nem) | Nem |
Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.25 W |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Magasság [mm] | 85 mm |
Mélység [mm] | 36 mm |
Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Relékapcsoló | 2 pólusú |
Skálabeállítás | 0 - 6 |
Szabályozási típus | Hiszterézis |
Szélesség [mm] | 85 mm |
Szín | Fehér RAL 9010 |
Tanúsítvány | CE |
Tanúsító társaság | NEMKO |
Termékcsoport | Thermostats |
Termékleírás | DEVIreg™ 527 |
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
Típus | DEVIreg™ 53x series |
UNSPSC-KÓD | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
Érzékelőtípus | érzékelő nélkül |