175G5582
MCD50215BT7G2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
380–690 VAC,215 A, AC53b 3–30 : 570
IP00
A VLT® Soft Starter MCD 500 teljes körű motorindítási megoldás a legfejlettebb indítási, leállítási és védelmi funkciókkal, adaptív gyorsulás-szabályozással, belső deltakapcsolással, 4 soros grafikus kijelzővel, valamint több paraméterkészlettel. Ez a lágyindító család egészen 850kW-ig, belső delta kapcsolás esetén 1,2MW-ig érhető el.
Termékadatok:
VLT® Soft Starter MCD 500
380–690 VAC, 215 A, AC53b 3–30 : 570, IP00,
MCD50215BT7G2X00CV2
További információt a dokumentumok között talál.