175G5526
MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2
MCD50037BT5G1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,37 A, AC53b 3–30 : 330
IP20
A VLT® Soft Starter MCD 500 teljes körű motorindítási megoldás a legfejlettebb indítási, leállítási és védelmi funkciókkal, adaptív gyorsulás-szabályozással, belső deltakapcsolással, 4 soros grafikus kijelzővel, valamint több paraméterkészlettel. Ez a lágyindító család egészen 850kW-ig, belső delta kapcsolás esetén 1,2MW-ig érhető el.
Termékadatok:
VLT® Soft Starter MCD 500
200–525 VAC, 37 A, AC53b 3–30 : 330, IP20,
MCD50037BT5G1X20CV2
További információt a dokumentumok között talál.