MCD50105BT5G1X20CV1

175G5507

A termék gyártása megszűnt.

MCD50105BT5G1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,105 A, AC53b 3–30 : 570
IP20

Modellkód: MCD50105BT5G1X20CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.9 kg
Nettó súly 4.9 kg
Volume 0.027 l
EAN 5710107567867

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0105 105 A, AC53b 3–30 : 570
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 200–525 VAC
Mechanikai védettség G1 1-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 20 IP20
Feszültségszabályozás CV1 24 VAC/VDC
Típuskód 1. része MCD50105BT5G1X20CV1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50105BT5G1X20CV1
Számított bruttó tömeg [kg] 5.8
Számított nettó tömeg [kg] 4.9