MCD50961BT5G4X00CV2

134N9377

A termék gyártása megszűnt.

MCD50961BT5G4X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,0961A
IP00

Modellkód: MCD50961BT5G4X00CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 60 kg
Nettó súly 60 kg
Volume 132.3 l
EAN 5710107953820

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0961 0961A
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 200–525 VAC
Mechanikai védettség G4 4-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV2 110 VAC és 220 VAC
Típuskód 1. része MCD50961BT5G4X00CV2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50961BT5G4X00CV2
Számított bruttó tömeg [kg] 75
Számított nettó tömeg [kg] 60