MCD50469BT7G4X00CV1

134N9358

A termék gyártása megszűnt.

MCD50469BT7G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
380–690 VAC,0469 A
IP00

Modellkód: MCD50469BT7G4X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 49.5 kg
Nettó súly 49.5 kg
Volume 109.1 l
EAN 5710107953639

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0469 0469 A
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 7 380–690 VAC
Mechanikai védettség G4 4-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV1 24 VAC/VDC
Típuskód 1. része MCD50469BT7G4X00CV1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50469BT7G4X00CV1
Számított bruttó tömeg [kg] 61
Számított nettó tömeg [kg] 49.5