MCD50396BT5G3X00CV1

134N9352

A termék gyártása megszűnt.

MCD50396BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,0396 A
IP00

Modellkód: MCD50396BT5G3X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 30.2 kg
Nettó súly 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953578

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0396 0396 A
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 200–525 VAC
Mechanikai védettség G3 3-as házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV1 24 VAC/VDC
Típuskód 1. része MCD50396BT5G3X00CV1
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Modelcode01 MCD50396BT5G3X00CV1
Számított bruttó tömeg [kg] 32
Számított nettó tömeg [kg] 30.2
Gépcsoport az Orderline-tól B901
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality