131F5710
Frekvenciaváltó
FC-302P315T5E00H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
315 KW / 450 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E00) IP00/Chassis
A1 (C2) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hál. főkapcs. + biztosító
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: E2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A VLT® AutomationDrive az egy frekvenciaváltós koncepció képviselőjeként műveletek teljes skálájának vezérlésére képes a normál alkalmazásoktól a szervóig, bármilyen gép vagy gyártósor esetén.