frekvencijski pretvarač FC-101PK75T4E20H

131L9862

Frequency Converter
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H1
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.75 kg
Neto težina 2.3 kg
Volumen 16.53 l
EAN 5702427807525

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 101 HVAC Basic - Standard
Nazivna snaga PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H4 RSO filtar klase A1
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta H1 H1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-101PK75T4E20H4XXC
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 2.4
Izračunata bruto težina [kg] 2.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-101PK75T4E20H4XXC
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality