Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R22/R407C
067N2216
Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 27.00, Kapacitet sapnice [TR]: 7.50, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 27.00, Kapacitet sapnice [TR]: 7.50, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Bruto težina | 0.469 Kilogram |
Neto težina | 0.383 Kilogram |
Volume | 1.584 Liter |
EAN | 5702428166874 |
Bruto težina | 0.469 Kilogram |
Neto težina | 0.383 Kilogram |
Volume | 1.584 Liter |
EAN | 5702428166874 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dijelovi priloženi | Remen termometra |
Duljina kapilarne cijevi [in] | 59 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
Kapacitet sapnice [kW] | 27 kW |
Kapacitet sapnice [TR] | 7.5 TR |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 49 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Postavka pregrijavanja | Podesivo |
Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
Product Name Description | Termostatski ekspanzijski ventil |
Radne tvari | R22/R407C |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R22 R407C |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 10 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP dossier product name | TGE |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Ravno |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 4 °C |
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperatura elementa, maks. [°C] | 110 °C |
Temperatura elementa, maks. [°F] | 230 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
Veličina ekvalizatora [mm] | 6 mm |
Veličina izlaza [mm] | 22 mm |
Veličina sapnice | 8 |
Veličina ulaza [mm] | 16 mm |
Vrsta | TGE |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta priključka ekvalizatora | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dijelovi priloženi | Remen termometra |
Duljina kapilarne cijevi [in] | 59 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
Kapacitet sapnice [kW] | 27 kW |
Kapacitet sapnice [TR] | 7.5 TR |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 49 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Postavka pregrijavanja | Podesivo |
Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
Product Name Description | Termostatski ekspanzijski ventil |
Radne tvari | R22/R407C |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R22 R407C |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 10 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP dossier product name | TGE |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Ravno |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 4 °C |
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperatura elementa, maks. [°C] | 110 °C |
Temperatura elementa, maks. [°F] | 230 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
Veličina ekvalizatora [mm] | 6 mm |
Veličina izlaza [mm] | 22 mm |
Veličina sapnice | 8 |
Veličina ulaza [mm] | 16 mm |
Vrsta | TGE |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta priključka ekvalizatora | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |