VOH 30 M
VOH 30 M

180H0141

Standard spoja: BSP, Protok [gpm] [maks.]: 7.900, Protok [l/min] [maks.]: 30.000

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.32 kg
Neto težina 1.23 kg

 

Materijal tijela AISI 304
Naziv proizvoda Manually operated valves
Opis VOH 30M THROTTLE VALVE
Oznaka vrste VOH 30 M
Protok [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 L/min
Radni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Vrsta VOH M

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality