VOCH 30 M
180H0140
Standard spoja: BSP, Protok [gpm] [maks.]: 7.900, Protok [l/min] [maks.]: 30.000
Standard spoja: BSP, Protok [gpm] [maks.]: 7.900, Protok [l/min] [maks.]: 30.000
Bruto težina | 1.3 kg |
Neto težina | 1.28 kg |
Bruto težina | 1.3 kg |
Neto težina | 1.28 kg |
Materijal tijela | AISI 304 |
Naziv proizvoda | Manually operated valves |
Opis | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
Oznaka vrste | VOCH 30 M |
Protok [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 80 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
Veličina ulaznog priključka [in] | 3/8 in |
Vrsta | VOCH M |
Materijal tijela | AISI 304 |
Naziv proizvoda | Manually operated valves |
Opis | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
Oznaka vrste | VOCH 30 M |
Protok [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 80 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
Veličina ulaznog priključka [in] | 3/8 in |
Vrsta | VOCH M |