Valve, VPH 15 E NC
180G0041
Radni tlak [barg] [min.]: 25, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [min.]: 360, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030
Radni tlak [barg] [min.]: 25, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [min.]: 360, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030
Bruto težina | 3.22 kg |
Neto težina | 3 kg |
Bruto težina | 3.22 kg |
Neto težina | 3 kg |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Materijal tijela | AISI 304 |
Naziv proizvoda | Solenoid operated valves |
Opis | VPH15E NC, 25-140 BAR |
Oznaka vrste | VPH 15 E NC |
Protok [gpm] | 4 gal/min |
Protok [gpm] [maks.] | 5.28 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 20 L/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 25 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 360 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
Temperatura medija [°F] [Min.] | -22 °F |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
Veličina ulaznog priključka [in] | 3/8 in |
Vrsta | VPH |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Materijal tijela | AISI 304 |
Naziv proizvoda | Solenoid operated valves |
Opis | VPH15E NC, 25-140 BAR |
Oznaka vrste | VPH 15 E NC |
Protok [gpm] | 4 gal/min |
Protok [gpm] [maks.] | 5.28 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 20 L/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 25 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 360 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
Temperatura medija [°F] [Min.] | -22 °F |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
Veličina ulaznog priključka [in] | 3/8 in |
Vrsta | VPH |