Elektromagnetski ventili

Shows 83 product(s)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 40.000, Protok [l/min] [maks.]: 150.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard spoja: NPT, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 1 in

180L0088

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1/2

180L0090

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard spoja: BSP

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 8.000, Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 8.000, Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 8.000, Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

Prikaz: