VDH 30 EC
180L0050
Protok [gpm] [maks.]: 7.900, Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: Cetop 3
Protok [gpm] [maks.]: 7.900, Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: Cetop 3
Bruto težina | 4.064 Kg |
Neto težina | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Bruto težina | 4.064 Kg |
Neto težina | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Broj načina | 4/3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Funkcija |
NC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | AISI 304 |
Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
Oznaka vrste | VDH 30 EC |
Primjena | Hydraulic |
Protok [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 30 l/min |
Protok [l/min] [min.] | 1 l/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | Cetop 3 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 37 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] | 110 ms |
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] | 130 ms |
Vrsta | VDH 3/2, 4/3 |
Broj načina | 4/3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Funkcija |
NC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | AISI 304 |
Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
Oznaka vrste | VDH 30 EC |
Primjena | Hydraulic |
Protok [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 30 l/min |
Protok [l/min] [min.] | 1 l/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | Cetop 3 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 37 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] | 110 ms |
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] | 130 ms |
Vrsta | VDH 3/2, 4/3 |