Valve, VDH 120 E NC
Valve, VDH 120 E NC

180L0001

Protok [l/min] [maks.]: 120.00, Protok [gpm] [maks.]: 32.0, Rad: Pilotni, Smjer: Ravno, Radni tlak [barg] [min.]: 1, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [min.]: 15, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.55 kg
Neto težina 1.5 kg

 

Broj načina 2/2
Funkcija NC
Funkcionalno Da
Materijal tijela AISI 304
Materijal za brtvljenje FKM
Naziv programa dijelova VDH
Naziv proizvoda Solenoid operated valves
Opis VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Oznaka vrste VDH 120 E NC
Promjer stapa, Ø [mm] 18 mm
Protok [gpm] [maks.] 32 gal/min
Protok [gpm] [min.] 1.3 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 120 L/min
Protok [l/min] [min.] 5 L/min
Rad Pilotni
Radni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Radni tlak [barg] [min.] 1 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Radni tlak [psig] [min.] 15 psig
Skupina proizvoda Valve
Smjer Ravno
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 3 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 37 °F
Veličina izlaznog priključka [in] 1/2 in
Veličina pogona [mm] 13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 1/2 in
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] 150 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] 400 ms
Vrsta VDH 2/2
Vrsta materijala Neutralni medij
Vrsta spoja Navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality