VCH 30
VCH 30

180Z0007

Protok [l/min] [maks.]: 30.000, Radni tlak [barg] [maks.]: 300

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.31 kg
Neto težina 0.29 kg

 

Materijal tijela AISI 304
Naziv proizvoda Check valves
Opis VCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Oznaka vrste VCH 30
Protok [l/min] [maks.] 30 L/min
Radni tlak [barg] [maks.] 300 barg
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Vrsta VCH

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality