FOR 2 VDH 30 EC 2/2
Bruto težina | 2.04 kg |
Neto težina | 1.99 kg |
Bruto težina | 2.04 kg |
Neto težina | 1.99 kg |
Compatible valves |
VDH VDHT 30 EC |
Funkcionalno | Da |
Materijal tijela | AISI 304 |
Naziv programa dijelova | Block |
Naziv proizvoda | Solenoid operated valves |
Opis | Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3 |
Oznaka vrste | FOR 2 VDH 30 EC 2/2 |
Protok [gpm] [maks.] | 8 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Protok [l/min] [min.] | 0 L/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 160 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2400 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 51 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 194 °F |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | Block for VDH/VDHT 2/2 |
Vrsta materijala | Neutralni medij |
Vrsta spoja | Navoj |
Compatible valves |
VDH VDHT 30 EC |
Funkcionalno | Da |
Materijal tijela | AISI 304 |
Naziv programa dijelova | Block |
Naziv proizvoda | Solenoid operated valves |
Opis | Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3 |
Oznaka vrste | FOR 2 VDH 30 EC 2/2 |
Protok [gpm] [maks.] | 8 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Protok [l/min] [min.] | 0 L/min |
Radni tlak [barg] [maks.] | 160 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 2400 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 51 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 194 °F |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | Block for VDH/VDHT 2/2 |
Vrsta materijala | Neutralni medij |
Vrsta spoja | Navoj |