Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.898 Kg
Neto težina 0.886 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162674932

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela AISI 304
Naziv programa dijelova Block
Opis proizvoda Valve Block
Oznaka vrste FOR 1 VDH 30 4/3 INL
Protok [gpm] [maks.] 8 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Radni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Radni tlak [barg] [min.] 4 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Radni tlak [psig] [min.] 51 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod VDH 30 4/3 INL
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina pogona [mm] 13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 1/2 in
Vrsta Block for VDH 4/3
Vrsta materijala Neutralni medij
Vrsta spoja Navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality