iSave 40
iSave 40

180F7001

Brzina [o/min] [Min.]: 600, Smjer ugradnje: Vodoravno, Standardni motor: IEC, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181.0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 342 kg
Neto težina 300 kg

 

Brzina [o/min] [Max.] 1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 600 rpm
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] 72 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] 295 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] 67 m³/h
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] 75 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] 102 N-m
Funkcionalno Da
Klasa izolacije motora B
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] 10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] 145 barg
Napon motora 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Naziv proizvoda iSave
Nazivna snaga [HP] 15 hp
Nazivna snaga [kW] 11 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] 18 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Okretni moment motora pri min. brzini [Nm] 95 N-m
Okretni moment motora pri min. brzini [Nmlbf*fl] 70 ft lb
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm] 108 N-m
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl] 80 ft lb
Opis iSave with IEC motor
Osnovno postolje Nehrđajuće
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Oznaka vrste ISAVE 40
Pokretni moment [Nm] [Max.] 150 N-m
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] 110 ft lb
Polovi motora 6
Protok [gpm] [min.] 92 gal/min
Protok [m³/h] [Min.] 21 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 3.5 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] 181 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] 41 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 84 dBA
Razred zaštite IP-a IP55
Skupina proizvoda Energy Recovery Device
Smjer ugradnje Vodoravno
Standardni motor IEC
Standardni niskokotlačni ulazni priključak Victaulic
Standardni priključak odvoda BSPP
Standardni visokotlačni izlazni priključak Victaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključak Victaulic
Struja motora [A] 22 A
Temperatura medija [°C] [Max.] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura okoline motora [°C] [maks.] 40 °C
Temperatura okoline motora [°F] [maks.] 104 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 72 psig
Tlak na niskotlačnom izlazu [barg] [min.] 1 barg
Tlak na niskotlačnom izlazu [psig] [min.] 15 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] 20 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] 290 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] 3 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] 44 psig
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Veličina nosača motora 160L
Veličina priključka odvoda [in] 1/4 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Vrsta iSave 40
Vrsta ispusta BSPP
Vrsta materijala Duplex
Super Duplex
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services