Uređaji za obnovu energije

Shows 14 product(s)

iSave 40

Brzina [o/min] [Min.]: 600, Smjer ugradnje: Vodoravno, Standardni motor: IEC, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181.0

iSave 40

Brzina [o/min] [Min.]: 600, Smjer ugradnje: Okomito, Standardni motor: IEC, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181.0

iSave 40

Brzina [o/min] [Min.]: 600, Smjer ugradnje: Vodoravno, Standardni motor: IEC, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181.0

iSave 40

Brzina [o/min] [Min.]: 600, Smjer ugradnje: Okomito, Standardni motor: IEC, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181.0

iSave 40

Brzina [o/min] [Min.]: 600, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181.0

Prikaz: